SLE 78CUFX3000PH
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPUDual 16-bit
-
NVM (不揮発性メモリ)300 KByte
-
RAM12 KByte
-
アプリケーションUSB token
-
インターフェースISO 7816, USB 2.0
-
パッケージVQFN-32
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™, Integrity Guard
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号DES, 3DES, AES up to 256-bit
-
納品形態VQFN-32, SMD, sawn wafer
-
製品の説明USB-security cryptocontroller
-
認証EMVCo, CC EAL6+ high
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.