SLE 78CAFX518SPHM

SLE 78CAFX518SPHM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLE 78CAFX518SPHM
SLE 78CAFX518SPHM


製品仕様情報

  • CPU
    Dual 16-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    500 KByte
  • RAM
    18 KByte
  • アプリケーション
    NFC
  • インターフェース
    SPI, NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO 7816, GPIOs, ACLB
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™, NFC optimized, Integrity Guard
  • 周囲温度 範囲
    -25 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    RSA, ECC, DES, 3DES, AES up to 256-bit
  • 納品形態
    sawn wafer
  • 製品の説明
    Boosted NFC secure element (SE)
  • 認証
    CC EAL6+ high, EMVCo
  • 非対称暗号
    ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Security controller supporting Boosted NFC frontends with active boost transmission

特長

  • EAL6+ high
  • EMVCo
  • Crypto@2304T engine for public key cryptography
  • RSA up to 4096 bit, ECC up to 521 bit
  • Symmetric Crypto Processor (SCP) for triple-key triple-DES and AES acceleration
  • ISO/IEC 14443 type A and type B
  • ISO/IEC 18092 card via ACLB interface
  • ISO/IEC 7816 interface
  • Optional GPIOs
  • Optional SPI interface

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ