2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
SLC39BZZXXX
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPU32-bit
-
NVM (不揮発性メモリ) 範囲800 KByte~1024 KByte
-
RAM96 KByte, 64 KByte, 32 KByte
-
アプリケーションPayment
-
インターフェースISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092 passive mode, ISO/IEC 7816, optional NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), UART, Contactless interface (RFI), optional I2C slave, optional I2C master, optional SPI master, Power Source, GPIO
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号AES up to 256-bit, DES, 3DES
-
納品形態Sawn wafer, X2QFN-24-1
-
製品の説明Dual-interface and contactless security cryptocontroller with on-chip power source
-
認証CC EAL6+, EMVCo
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- On-chip power source
- Enhanced 32-bit ARM® SecurCore™ SC300™
- NFC optimized
- SOLID FLASH™
- CC EAL 6+ and EMVCo certifications
利点
- Fast time-to-market
- Market proven delivery forms
- Unmatched performance
- Feature set to enable innovations
- Best-in-class support structure
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.