SLC38DUL800A8
Active and preferred
RoHS対応

SLC38DUL800A8

Infineon ID Key S USB - SLC38DU

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLC38DUL800A8
SLC38DUL800A8


製品仕様情報

  • CPU
    32-bit Arm® SecurCore® SC300
  • NVM (不揮発性メモリ)
    800 KByte
  • RAM
    24 KByte
  • アプリケーション
    authentication & access tokens, cold wallet tokens, software protection dongles, USB tokens, FIDO security keys
  • インターフェース
    GPIOs, I2C, ISO 7816, USB 2.0, NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO 18092 passive mode, ISO 14443 A/B
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™, USB and NFC optimized, Mega Memory
  • 周囲温度 範囲
    -25 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    DES, 3DES, AES up to 256-bit
  • 納品形態
    VQFN28
  • 製品の説明
    USB-security cryptocontroller with contactless interface
  • 認証
    CC EAL6+ high
  • 非対称暗号
    RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon ID Key S USB SLC38DU combines the security, performance, and reliability of the SLC38 security crypto controller with a universal serial bus (USB) controller in a unique single-package-solution.It provides unparalleled flexibility and security, and simplifies also complex application deployments, making it an ideal choice for USB-based as well USB-/NFC-based tokens, dongles, FIDO security keys, and any type of hardware authenticators.

特長

  • Enhanced 32-bit Arm® SecureCore™ SC300
  • 800 KB user SOLID FLASH™ NVM
  • 24 KB RAM
  • USB 2.0 serial bridge integrated
  • NFC optimized
  • Crypto engine for RSA, ECC
  • Crypto engine for AES, DES
  • Random number generator
  • Common Criteria EAL 6+ (high)

利点

  • Single-package offering
  • Reduces system bill of materials
  • Multi-application hosting capabilities
  • Fast and secured application execution
  • Market proven delivery form
  • Ready for a long product lifetime
  • Meets highest security standards

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ