CPU32-bit Arm® SecurCore® SC300
-
NVM (不揮発性メモリ)600 KByte
-
RAM24 KByte
-
アプリケーションFIDO security keys, authentication & access tokens, USB tokens, software protection dongles, cold wallet tokens
-
インターフェースUSB 2.0, ISO 7816, I2C, GPIOs
-
リーディング テクノロジーUSB, SOLID FLASH™
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号AES up to 256-bit, DES, 3DES
-
納品形態VQFN28
-
製品の説明USB-security cryptocontroller
-
認証CC EAL6+ high
-
非対称暗号RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Enhanced 32-bit Arm® SecureCore™ SC300
- 800 KB user SOLID FLASH™ NVM
- 24 KB RAM
- USB 2.0 serial bridge integrated
- NFC optimized
- Crypto engine for RSA, ECC
- Crypto engine for AES, DES
- Random number generator
- Common Criteria EAL 6+ (high)
利点
- Single-package offering
- Reduces system bill of materials
- Multi-application hosting capabilities
- Fast and secured application execution
- Market proven delivery form
- Ready for a long product lifetime
- Meets highest security standards
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.