SLC38BML800
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPU32-bit
-
NVM (不揮発性メモリ)800 KByte
-
RAM24 KByte
-
アプリケーションPayment
-
インターフェース2-wire SPI master functionality, I2C slave, GPIO, UART, optional NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO/IEC 7816, ISO/IEC 18092 passive mode, ISO/IEC 14443 A/B
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号AES up to 256-bit, DES, 3DES
-
納品形態Sawn wafer, X2QFN-24-1
-
製品の説明Dual-interface and contactless security cryptocontroller
-
認証CC EAL6+, EMVCo
-
非対称暗号RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
SLC38BML800CX1SB8 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- Enhanced 32-bit ARM® SecurCore™ SC300™
- NFC optimized
- SOLID FLASH™
- CC EAL 6+ High and EMVCo certifications
利点
- Fast time-to-market
- Feature set to enable innovations
- Market proven delivery forms
- Best-in-class support structure
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.