SLC36PDZXXX
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPU32-bit
-
NVM (不揮発性メモリ) 範囲280 KByte~352 KByte
-
RAM12 KByte
-
アプリケーションPayment
-
インターフェースoptional NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO/IEC 7816, ISO/IEC 18092 passive mode, ISO/IEC 14443 A/B
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™, Coil on Module
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号DES, 3DES, AES up to 256-bit
-
納品形態Sawn wafer, Dual-interface, Contactless module
-
製品の説明Dual-interface and contactless security cryptocontroller for traditional payment use cases
-
認証CC EAL6+, EMVCo
-
追加の情報Please note that xxx stands for NVM size, z – different interfaces
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Arm® SecurCore® SC300 e
- Up to 512 KB SOLID FLASH™ NVM
- ISO14443 Type A/B & ISO18092, ISO7816
- EMVco and CC EAL 6+ certified
- (RSA, ECC) and symmetric (AES, 3DES)
- CIPURSE™ crypto library upon request
- Instruction Stream Signature
利点
- Arm® SecurCore® SC300 chip architecture
- designed for global markets
- for biometric and SPA modules
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.