SLC27TDL200AT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPUTEGRION™ 32-bit Arm® v8-M
-
NVM (不揮発性メモリ)200 KByte
-
RAM20 KByte
-
アプリケーションTransport ticketing
-
インターフェースNRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO/IEC 7816, ISO/IEC 18092 passive mode, ISO/IEC 14443 A/B
-
リーディング テクノロジーTEGRION™, SOLID FLASH™, Coil on Module, Integrity Guard 32
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号AES up to 256-bit, DES, 3DES
-
納品形態Sawn wafer, Dual-interface, Contactless module
-
製品の説明Dual-interface and contactless security cryptocontroller
-
認証CC EAL6+
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 28 nmテクノロジー
- Arm® v8-Mベースの32ビットCPU
- Integrity Guard 32
- 高速通信
- 超低消費電力
- 輸送アプリケーション向けに最適化
- 革新的な配信形式
- コイル オン モジュール (CoM)
利点
- 市場投入までの時間の短縮
- 簡素化されたプログラミング
- スムーズな認証
- 製品の長寿命化
- 比類ない性能
- イノベーションを可能にする機能セット
- 市場で定評のあるデリバリ形態
- 最高クラスのサポート体制
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.