SLC27PDL456H9
Active and preferred
RoHS対応

SLC27PDL456H9

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLC27PDL456H9
SLC27PDL456H9


製品仕様情報

  • CPU
    TEGRION™ 32-bit Arm® v8-M
  • NVM (不揮発性メモリ)
    456 KByte
  • RAM
    20 KByte
  • アプリケーション
    Payment
  • インターフェース
    NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO/IEC 7816, ISO/IEC 18092 passive mode, ISO/IEC 14443 A/B
  • リーディング テクノロジー
    TEGRION™, SOLID FLASH™, Coil on Module, Integrity Guard 32
  • 周囲温度 範囲
    -25 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    DES, 3DES, AES up to 256-bit
  • 納品形態
    Sawn wafer, Dual-interface
  • 製品の説明
    Dual-interface security cryptocontroller
  • 認証
    CC EAL6+, EMVCo
  • 非対称暗号
    ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ