SLC27GDA512
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPUTEGRION™ 32-bit Arm® v8-M
-
NVM (不揮発性メモリ)512 KByte
-
RAM20 KByte
-
アプリケーションGovernment Identification
-
インターフェースISO 14443 A/B Very High Bit Rates (VHBR) ISO 7816
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号AES up to 256-bit, DES, 3DES
-
納品形態contactless module, dual-interface module, sawn wafer
-
認証EMVCo CC EAL6+ high
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | P-MCS8-2 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | REEL FOR CHIP CARD |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | P-MCS8-2 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | REEL FOR CHIP CARD |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- High-performance Dual-32-bit CPU
- Integrity Guard 32 security concept
- 512 KB user SOLID FLASH™ NVM
- 20 KB RAM
- 4 KB instruction, 1 KB data cache
- Crypto engine for RSA, ECC
- Crypto engine for AES, DES
- UART, contactless interface
- Very high bit rates
- Common Criteria EAL 6+ (high)
- Self-secured digital protection
利点
- Meets highest security standards
- Unmatched transaction performance
- Easy implementation
- Rapid design-in and time to market
- Minimized Total Cost of Ownership
- Ready for a long product lifetime
- Effortless lasting security
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.