SLC 14MCO312
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPU32-bit
-
NVM (不揮発性メモリ)312 KByte
-
RAM10 KByte
-
アプリケーションmobile communication
-
インターフェースISO 7816
-
パッケージsawn wafer
-
ユースケースSIM and UICC for mobile communication
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
納品形態FCOS™ module S-MFC5.4 (4FF), sawn wafer
-
製品の説明32-bit SIM card controller
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 32-bit-SIM-card controller
- ISO 7816
- From288 kByte to 420 kByte Flash
- From 10 kByte to 12 kByte RAM
- Ambient Temperature -25 to +85°C
- FCOS™ module, Wafer sawn
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.