IC (最大)100 A
-
ICpuls (最大)300 A
-
VCE(sat) (最大)3.7 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VDS (最大)1200 V
-
VGE(th) 範囲4.5 V~6.5 V
-
パッケージsawn on foil
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
技術IGBT2 Fast
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Positive temperature coefficient
- Easy paralleling
- High robustness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.