IC (最大)15 A
-
VCE(sat) (最大)2.05 V
-
VCE (最大)600 V
-
VDS (最大)600 V
-
VGE(th) 範囲4.1 V~5.7 V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
技術IGBT3 Fast
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Low turn-off losses
- Short tail current
- Positive temperature coefficient
- Easy paralleling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.