I(FSM) (最大)200 A
-
IF (最大)100 A
-
IR (最大)250 µA
-
Irrm123 A
-
VDS (最大)1700 V
-
VF1.8 V
-
技術Emitter Controlled Diode 3
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Soft, fast switching
- Low reverse recovery charge
- Small temperature coefficient
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.