SAL-TC290TC-96F300 BC
お問い合わせください
RoHS対応

SAL-TC290TC-96F300 BC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 300MHz, up to 6MB of Flash and a S-BDWBT-0 Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAL-TC290TC-96F300 BC
SAL-TC290TC-96F300 BC


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    94
  • ADCモジュール数
    21
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    5 V, 3.3 V
  • LIN
    6
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    456 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 1G
  • プログラムメモリ
    6 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    1
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +150 °C
  • 追加機能
    Ethernet
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ S-BDWBT-0
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1200
梱包形態 BLISTER TAPE
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ S-BDWBT-0
パッケージ名 -
梱包サイズ 1200
梱包形態 BLISTER TAPE
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The SAL-TC290TC-96F300N BC is part of the AURIX™TC29xT family, known for its innovative multicore architecture with up to three independent 32-bit TriCore CPUs. Engineered to meet the highest safety standards, this product offers a Triple TriCore with up to 300 MHz, 6MB of Flash Memory, and a powerful and generic timer module (GTM), aiming to reduce complexity, achieve best-in-class power consumption, and deliver significant cost savings.

特長

  • Triple TriCore with 300MHz / DSP functionality
  • 6 MB Flash w/ ECC protection
  • 456 KB RAM w/ ECC protection 
  • 128x DMA channels
  • Sensor interfaces : 15xSENT, 5xPSI5, 1xPSI5S  
  • State of the art connectivity:  Ethernet 100Mbit , 2xFlexRay, 4xASCLIN, 6xQSPI, 2xI²C,  15xSENT,  3xMSC,        1xHSSL ,  1xI²S emulation 
  • Single voltage supply 5V or 3.3V
  • S-BDWBT-0 Package
  • ambient Temperaure range -40°C...+150°C

利点

  • Diverse Lockstep Core with clock  delay 
  • Redundant and diverse timer modules ( GTM, CCU6 , GPT12)
  • Access permission system
  • Safety management unit ( SMU )
  • Direct Memory Access ( DMA ) 
  • I/O, clock, voltage monitor
  • Developed and documented following ISO 26262 to support safety requirements up to ASIL-D
  • AUTOSAR  V3.2 and V4.x 

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ