A/D入力ライン (incl. FADC)10
-
ADCモジュール数1
-
CAN ノード1
-
DMAチャネル8(16)
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
I/O 動作電圧3.3 V, 5 V
-
SRAM (キャッシュ含む)12 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
シリアルI/O インターフェースのタイプCAN, LIN, I²S, I²C, SPI, UART
-
シリアルI/Oインターフェース4
-
タイマー/カウンター13
-
タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)up to 23
-
タッチ/LEDマトリックス制御No
-
デジタルI/Oピン33
-
パワーモード2
-
プログラムメモリ160 KByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
命令幅 ([bits])16/32
-
外部バス インターフェースYes
-
浮動小数点ユニットNo
-
温度-40 to 125°C
-
認定Automotive
-
追加機能for details, please refer to the data sheet
-
高速フラッシュプログラミングNo
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Package: PG-VQFN-48
- CAN Nodes: 1
- Program Memory: 160.0 KByte
- FlexRay™: no
- Type of Serial I/O Interfaces: 4 x SPI, LIN, UART, IIC, IIS
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.