これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
SAK-XC2336B-40F80LR AB
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

SAK-XC2336B-40F80LR AB

生産終了
| 18 kByte SRAM | 2 CAN Nodes | 2 Number of ADC Modules | 8 DMA Channels|

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-XC2336B-40F80LR AB
SAK-XC2336B-40F80LR AB


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    9
  • ADCモジュール数
    2
  • CAN ノード
    2
  • DMAチャネル
    8
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    18 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    UART
  • シリアルI/Oインターフェース
    4
  • タイマー/カウンター
    13
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    20
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • デジタルI/Oピン
    38
  • パワーモード
    2
  • プログラムメモリ
    320 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    16/32
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    No
  • 高速フラッシュプログラミング
    Yes

OPN
XC2336B40F80LRABKXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The XC2300B series, with the XC2336B (LQFP-64) and XC236xB (LQFP-100) derivatives, is the low-end extension of the XC2300 microcontroller family focussing on Safety applications. With a total memory size of up to 320kB Flash and up to 34kB RAM running at up to 80MHz, the microcontrollers of this series are well suited for low-end cost-sensitive safety applicationss like Airbag, low-end Braking or Belt Pretensioner applications.

特長

  • Package: PG-LQFP-64
  • CAN Nodes: 2
  • Program Memory: 320.0 KByte
  • FlexRay™: no
  • Type of Serial I/O Interfaces: SPI, LIN, UART, IIC or IIS

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ