A/D入力ライン (incl. FADC)19
-
ADCモジュール数1
-
CAN ノード2
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
I/O 動作電圧3.3 V, 5 V
-
SRAM (キャッシュ含む)12 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
シリアルI/O インターフェースのタイプUART, SPI, I²C, I²S, LIN, CAN
-
シリアルI/Oインターフェース4
-
タイマー/カウンター13
-
タッチ/LEDマトリックス制御No
-
デジタルI/Oピン49
-
パワーモード2
-
プログラムメモリ160 KByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
命令幅 ([bits])16/32
-
外部バス インターフェースYes
-
浮動小数点ユニットNo
-
温度-40 to 125°C
-
認定Automotive
-
高速フラッシュプログラミングYes
|
OPN
|
XC2331D20F66LRAAKXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Package: PG-LQFP-64
- CAN Nodes: 2
- Program Memory: 160.0 KByte
- FlexRay™: no
- Type of Serial I/O Interfaces: SPI, LIN, UART, IIC or IIS
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.