これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
SAK-XC2289I-136F128LR AA
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

SAK-XC2289I-136F128LR AA

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    28
  • ADCモジュール数
    2
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • I/O 動作電圧
    3.3 V, 5 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    90 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    UART, SPI, I²C, I²S, LIN, CAN, FlexRay™
  • シリアルI/Oインターフェース
    10
  • タイマー/カウンター
    17
  • タイミングI/Oピン
    up to 144
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • デジタルI/Oピン
    118
  • パワーモード
    3
  • プログラムメモリ
    1088 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅
    16/32
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    for details, please refer to the data sheet
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XC2289I136F128LRAAKXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The XC2200I microcontroller series offers a strong performance boost by integrating the INSTRUCTION CACHE (iCache) between the embedded Flash and the CPU.

特長

  • Package: PG-LQFP-144
  • CAN Nodes: 6
  • Program Memory: 1,088.0 KByte
  • FlexRay™: 2
  • Type of Serial I/O Interfaces: 10 x SPI, LIN, UART, IIC, IIS

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ