SAK-XC2289H-200F100L AB

SAK-XC2289H-200F100L AB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-XC2289H-200F100L AB
SAK-XC2289H-200F100L AB


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    24
  • ADCモジュール数
    2
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    8
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • I/O 動作電圧
    5 V, 3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    138 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    FlexRay™, CAN, LIN, I²S, I²C, SPI, UART
  • シリアルI/Oインターフェース
    10
  • タイマー/カウンター
    19
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    up to 44
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • デジタルI/Oピン
    118
  • パワーモード
    3
  • プログラムメモリ
    1600 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    16/32
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    for details, please refer to the data sheet
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The XC228xH (LQFP-144) and XC229xH (LQFP-176) microcontroller series extend the XC2200 family for Body applications, offering up to 1.6 MB Flash and up to 138kB RAM running at up to 100MHz. These controllers are ideal for high-end BCM and gateway applications, complementing the scalable product range of the XC2200 family alongside new low-end and high-performance products released in 2010.

特長

  • Package: PG-LQFP-144
  • CAN Nodes: 6
  • Program Memory: 1,600.0 KByte
  • FlexRay™: 2
  • Type of Serial I/O Interfaces: 10 x SPI, LIN, UART, IIC, IIS

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ