SAK-TC497PP-20MF400MS AB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数5/5
-
A/D入力ライン10
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード4/4x4
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
eMMCYes
-
LIN8
-
SPU1
-
SRAM (キャッシュ含む)6550 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターYes
-
プログラムメモリ20 MByte
-
メモリの種類eFlash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースYes
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +150 °C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TC497PP20MF400MSABKXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-F2BGA-292 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
KR
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-F2BGA-292 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 5/5ロックステップTriCore™
- セキュリティ専用TriCore™ を1コア搭載
- 400 MHzクロック周波数
- 20 MB eFlash + セキュリティ用1 MB
- 最大6.1 MB SRAM
- 高速通信インターフェース
- EVITA Fullを上回るCSRM
- AUTOSAR対応
- 並列処理ユニット (PPU)
- データ ルーティング エンジン (DRE)
- コンバーターDSP (CDSP)
利点
- 優れたASIL-D性能
- 256ビットPPUがイノベーションを実現
- 将来を見据えたサイバーセキュリティ クラスター
- ISO 21434準拠
- 耐量子暗号対応
- 性能ボトルネックを解消
- 強力なSWパートナー エコシステム
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.