SAK-TC487QP-16NF400MC AA
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC487QP-16NF400MC AA

新規
AURIX™ TC4x: 電力、安全性、セキュリティ、接続性を1つのMCUに集約
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC487QP-16NF400MC AA
SAK-TC487QP-16NF400MC AA
個.


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    4/4
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D
  • CAN ノード
    20
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LINコントローラー
    Up to 20 via ASCLIN
  • Pinout
    COM
  • SPI
    8
  • SRAM (キャッシュ含む) (Without cache)
    3 MByte
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    Yes
  • ファミリー
    AURIX™ TC4
  • プログラムメモリ
    16 MByte
  • メモリの種類
    RRAM
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO26262-compliant
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    Yes

OPN
TC487QP16NF400MCAAKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
SAK‑TC487QP‑16NF400MCは、AURIX™ TC4xファミリーの一部で、主流のゾーン/ドメイン コントローラー、主流のゲートウェイ、および高性能カメラ監視向けに特別に設計されています。最大400 MHzの4/4ロックステップTriCore処理とASIL‑D対応の安全性を組み合わせ、信頼性の高いリアルタイム制御を実現します。CSRMとCrypto Satellites (CSS) を備えた分散型セキュリティ アーキテクチャにより、ソフトウェアと通信を保護します。さらに、データ ルーティング エンジン (DRE) と統合された2.5‑GbEおよび10/100‑Mb Ethernetにより、CPU負荷を最小限に抑えながら効率的にデータを転送できるため、単一のECUにより多くの機能を統合し、処理を高速化できます。

特長

  • 4/4ロックステップTriCore CPU
  • 16 MBプログラムRRAM
  • 3 MBオンチップSRAM
  • 400 MHzコア周波数
  • 20 CAN-FD、8x QSPI、20x ASCLIN
  • 最大61本のアナログ入力ピン
  • ASIL‑D対応の安全アーキテクチャ
  • 10/100 Mb LETHモジュール×3、2.5 Gb Ethernet×1
  • Ethernetブリッジング対応のデータ ルーティング エンジン (DRE)
  • FlexRayネットワーキング: 1モジュール/2チャネル
  • xSPI (NOR) およびオンチップQSPIによる外部メモリ サポート
  • PG‑LFBGA‑292パッケージ

利点

  • 高速データアクセスを実現する大容量ローカル メモリ
  • 統合デバッグによる迅速な立ち上げ
  • 高性能CSRMセキュリティ モジュール
  • CSS暗号処理オフロード
  • AURIX™ TC3x MCUとソフトウェア後方互換性
  • 強力なソフトウェア エコシステム (MC‑ISAR、Drive Core)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ