SAK-TC487QP-12NF400MC AA
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC487QP-12NF400MC AA

新規
AURIX™ TC4x—power, safety, security and connectivity in one MCU
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC487QP-12NF400MC AA
SAK-TC487QP-12NF400MC AA
個.


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    4/4
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D
  • BLEの最大データ速度
    20
  • CAN ノード
    20
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LINコントローラー
    Up to 20 via ASCLIN
  • Pinout
    COM
  • SPI
    8
  • SRAM (キャッシュ含む) (Without cache)
    3 MByte
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    Yes
  • ファミリー
    AURIX™ TC4
  • プログラムメモリ
    16 MByte
  • メモリの種類
    RRAM
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO26262-compliant
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    Yes

OPN
TC487QP12NF400MCAAKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
SAK‑TC487QP‑12NF400MC is part of the AURIX™ TC4x family, purpose‑built for mainstream zone/domain controllers, mainstream gateways, and high‑performance camera monitoring. It combines 4/4 lockstep TriCore processing up to 400 MHz with ASIL‑D–capable safety for dependable real‑time control. A decentralized security architecture with CSRM and Crypto Satellites (CSS) safeguards software and communications, while the Data Routing Engine (DRE) and integrated 2.5‑GbE plus 10/100‑Mb Ethernet move data efficiently with minimal CPU load—helping you consolidate more functions on a single ECU and process faster.

特長

  • 4/4 lockstep TriCore CPUs
  • 12 MB program RRAM
  • 3 MB on‑chip SRAM
  • 400 MHz core frequency
  • 20 CAN-FD, 8x QSPI, 20x ASCLIN
  • Up to 61 analog input pins
  • ASIL‑D capable safety architecture
  • 3× 10/100 Mb LETH modules
  • 1x 2.5Gb Ethernet"
  • Data Routing Engine with Ethernet bridging
  • FlexRay networking: 1 module / 2 channels
  • External memory support via xSPI & on‑chip QSPI
  • PG‑LFBGA‑292 Package

利点

  • Large local memories for fast data access
  • Faster bring‑up with integrated debug
  • High-performance CSRM security module
  • CSS crypto offload
  • Software backwards compatible with AURIX™ TC3x
  • Strong software ecosystem (MC‑ISAR, Drive Core)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ