SAK-TC399XX-256F400S BD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数6/4
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード12
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
eMMCYes
-
LIN12
-
SPI6
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
プログラムメモリ16 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
|
OPN
|
TC399XX256F400SBDKXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 6 TriCore running at 400 MHz
- Supporting floating point
- 16 MB flash with ECC protection
- 6912 KB SRAM with ECC protection
- 1 Gbit Ethernet
- 12xCAN FD , 2xFlexRay, 6xQSPI emulation
- Diverse timer modules (GTM,CCU6,GPT12)
- eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
- BGA-292 package
- ISO 26262 ASIL-D support
- Temperature: -40°C to 125°C
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.