SAK-TC399XP-256F400S BD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
TC399XP256F400SBDKXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 6 TriCore running at 400 MHz
- Supporting floating point and fix point
- 16 MB flash/ ECC protection
- 2.9 MB SRAM/ ECC protection
- 1 Gbit Ethernet
- Redundant and diverse timer modules
- EVITA Full HSM (ECC256 and SHA2)
- LFBGA-516 package
- ISO 26262 ASIL-D support
- AUTOSAR 4.2 support
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
- Temperature -40°C to 125°C
利点
- Best-in-class performance enabling ASIL-D
- Downward scalable to lower cost AURIX
- A/B swap software update over air support
- Easy migration from AURIX first gen.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.