SAK-TC399XE-256F400S BD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数6/4
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード12
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
eMMCYes
-
LIN12
-
SPI6
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
プログラムメモリ16 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 6 TriCore running at 400 MHz
- 16 MB flash/ ECC protection
- 6,9 MB SRAM/ ECC protection
- LFBGA-516 package
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
- Temperature : 40°C to 125°C
- 4 MB EMEM for calibration and tracing
- Multi-Core Debug Solution (MCDS)
- Powerful trigger conditions
- On-chip logic analyzer functions
利点
- Multi-core debugging and trace
- Trace based measurement
- Rapid prototyping
- Calibration
- Strong AURIX 1G compatibility
- Maintains investment in tools and knowledge
- Minimizes the risk
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.