SAK-TC397XA-256F300S BD
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC397XA-256F300S BD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC397XA-256F300S BD
SAK-TC397XA-256F300S BD


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    6/4
  • ADCモジュール数
    34
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    12
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    Yes
  • LIN
    12
  • SPI
    6
  • SRAM (キャッシュ含む)
    6624 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    2x SPU
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    16 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
TC397XA256F300SBDKXUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2045
発売開始日 01/2023
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE,SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2045
発売開始日 01/2023
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE,SG
The SAK-TC397XA-256F300S BD microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC39xXA family, it boasts 6 TriCore™ running at 300 MHz, 6 Mbyte flash, 6,9 MB of RAM, and a LFBGA-292 package. It meets ISO 2626 and IEC61508 standards, ensuring compliance with safety requirements up to ASIL-D/SIL3. With advanced functionalities and extensive connectivity options, it offers a comprehensive solution.

特長

  • 6 TriCore™ running at 300 MHz
  • 16 MB flash with ECC protection
  • 6.9 MB SRAM with ECC protection
  • 1 Gbit Ethernet
  • 12xCAN FD , 2xFlexRay, 12xASCLINs
  • 8x400 Mbit/s LVDS Radar Interface
  • 2x SPU for Radar signal processing
  • Diverse timer modules (GTM,CCU6,GPT12)
  • eVita fullHSM (ECC256 and SHA2)
  • BGA-292 package
  • ISO 26262 ASIL-D
  • Temperature: -40°C to 125°C
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ