SAK-TC377TP-96F300S AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC377TP-96F300S AA

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC377TP-96F300S AA
SAK-TC377TP-96F300S AA
個.


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/2
  • ADCモジュール数
    18
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    8
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    12
  • SPI
    5
  • SRAM (キャッシュ含む)
    992 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    6 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
TC377TP96F300SAAKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY,TW
ウェハ製造国
DE,SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY,TW
ウェハ製造国
DE,SG
個.
在庫あり
SAK-TC375TP-96F300W AA microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC37xTP family, it boasts 3 TriCore™ running at 300 MHz, 6 Mbyte flash, 1,1 MB of RAM, and a PG-QFP-176 package. It meets ISO 2626 and IEC61508 standards, ensuring compliance with safety requirements up to ASIL-D/SIL3. With advanced functionalities and extensive connectivity options, it offers a comprehensive solution.

特長

  • 3 TriCore™ running at 300 MHz
  • Supporting floating point and fix point
  • 6 MB flash withECC protection
  • 1.1 MB SRAM with ECC protection
  • 100 Mbit/s Gbit Ethernet
  • 8xCAN FD , 1xFlexRay, 12xASCLIN, 5xQSPI
  • eVita full HSM (ECC256 and SHA2)
  • PG-LFBGA-292
  • Supporting to ASIL-D/SIL3
  • AUTOSAR 4.2 support
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
  • Standby mode controller

利点

  • ASIL-D Designs:Best-in-Class Performance
  • Scalable within AURIX™ TC3x family
  • A/B swap S/W update over the air support
  • Seamless migration from AURIX™ TC2xx
  • Automotive temperature grade
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ