SAK-TC277TP-64F200N DC
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数3/2
-
A/D入力ライン (incl. FADC)60
-
ADCモジュール数14
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード4
-
DMAチャネル64
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
eMMCNo
-
I/O 動作電圧5 V, 3.3 V
-
LIN4
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)472 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
タッチ/LEDマトリックス制御No
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ TC2
-
プログラムメモリ4 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO26262-compliant
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
-
高速フラッシュプログラミングNo
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TC277TP64F200NDCKXUMA3 | TC277TP64F200NDCKXUMA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2034 | 2034 | ||
| 発売開始日 | 10/2019 | 02/2017 | ||
| 組立国 |
KR,MY,TW
|
KR
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2034 |
| 発売開始日 | 10/2019 |
| 組立国 |
KR,MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2034 |
| 発売開始日 | 02/2017 |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Triple TriCore™ with 200 MHz & DSP
- Up to 4 MB Flash with ECC protection
- 64 KB EEPROM at 500 k cycles
- 472 KB RAM with ECC protection
- 64 x DMA channels
- Sensor interfaces:10xSENT,3xPSI5,1xPSI5S
- 5xCAN including data rate enhance CAN FD
- Programmable HSM
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
- LFBGA-292 package
- Ambient Temperature from -40°C to +125°C
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.