# コア数 / ロックステップ コア数3/2
-
A/D入力ライン (incl. FADC)48
-
ADCモジュール数14
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード4
-
DMAチャネル64
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
LIN4
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)472 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ 1G
-
プログラムメモリ4 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
-
追加機能Ethernet
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-LQFP-176 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-LQFP-176 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Devices:3 TriCore™ running at 200 MHz
- 4 MB flash with ECC protection
- 472 KB SRAM with ECC protection
- Sensor interfaces:10xSENT,3xPSI5,1xPSI5S
- Connectivity:1xEthernet 100Mbit1xFlexRay
- LQFP-176 package
- Single voltage supply 3.3 V or 5 V
- Temperature : 40°C to 125°C
- Emulation Features 1 MB Extension Memory
- Multi-Core Debug Solution (MCDS)
- Parallel & time aligned trace of cores
- Powerful trigger conditions
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.