SAK-TC234LX-32F200F AB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数1/1
-
A/D入力ライン (incl. FADC)24
-
ADCモジュール数4
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード6
-
DMAチャネル16
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
I/O 動作電圧3.3 V
-
LIN2
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)704 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
タッチ/LEDマトリックス制御No
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ TC2
-
プログラムメモリ2 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
-
追加機能Ethernet
-
高速フラッシュプログラミングNo
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TC234LX32F200FABKXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2034 | |
| 発売開始日 | 04/2016 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2034 |
| 発売開始日 | 04/2016 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- TriCore™ with 200 MHz/ DSP functionality
- 2 MB Flash with ECC protection
- 128 KB EEProm at 125 k cycles
- 704 KB RAM with ECC protection
- 16 x DMA channels
- Redundant and diverse timer modules
- Safety management unit ( SMU )
- 24x 12bit SAR ADC converter
- Powerful Generic Timer Module (GTM)
- SENT sensor interfaces
- 6x CAN data rate enhanced CAN FD
- Wake-up Timer
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.