S70GL02GT11FHV020
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S70GL02GT11FHV020

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S70GL02GT11FHV020
S70GL02GT11FHV020


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    -
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    GL-T
  • ページ アクセス時間
    20 ns
  • メモリ容量
    2 GBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    110 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S70GL02GT11FHV020
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-13243)
梱包サイズ 180
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-13243)
梱包サイズ 180
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
S70GL02GT11FHV020は2 Gb(256 MB)の並列NORフラッシュメモリで、Infineonの45 nm MIRRORBIT™技術を採用。ページアクセス20 ns、ランダムアクセス110 ns、512バイト書き込みバッファ、128 KB均一セクタ、高度なセクタ保護。10万回のプログラム・消去、20年データ保持、2.7 V~3.6 V単一電源対応。工業・車載(AEC-Q100)認証取得、64ボール強化BGAパッケージ。

特長

  • 45 nm MIRRORBIT™プロセス技術
  • パラレル3.0 Vコアと多様なI/O
  • ×8/×16データバス対応
  • 16ワード/32バイトページリードバッファ
  • 512バイトプログラムバッファ
  • 128 KB均一セクタ、2048セクタ
  • プログラム/消去のサスペンド・再開
  • 高度なセクタ保護(ASP)
  • WP#入力で最終セクタ保護
  • 20 nsページアクセス、110 nsランダム
  • セクタごと10万回書き換え
  • 1Kサイクルで20年データ保持

利点

  • 高密度で組込用途に最適
  • 高速プログラムでシステム向上
  • 柔軟I/Oで幅広く対応
  • 大セクタで効率的データ管理
  • 高度保護でデータ安全
  • 状態監視で設計容易
  • 長寿命で保守低減
  • 低消費電力で電池長持ち
  • 高速アクセスで性能向上
  • 重要コード領域を保護
  • 温度変化でも安定動作
  • 長期データ保持で信頼性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ