S6E1C32D0AGN20050

S6E1C32D0AGN20050

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S6E1C32D0AGN20050
S6E1C32D0AGN20050


製品仕様情報

  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FM0+
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.65 V~3.6 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ