S29GL256P90TFCR13

S29GL256P90TFCR13

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S29GL256P90TFCR13
S29GL256P90TFCR13


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    NA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    GL-P
  • ページ アクセス時間
    25 ns
  • メモリ容量
    256 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 初期アクセス時間
    90 ns
  • 動作温度 範囲
    0 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Commercial

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ