インターフェースParallel Burst
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)75 / -
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーCL-J
-
メモリ容量32 MBit
-
リードボール仕上げN/A
-
初期アクセス時間54 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.