インターフェースParallel Burst
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)66 / -
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーCD-J
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
初期アクセス時間54 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.5 V~2.75 V
-
動作電圧2.5 V
-
認定Automotive
|
OPN
|
S29CD016J0MFAM013 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-80 (002-24972) |
| 梱包サイズ | 1600 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-80 (002-24972) |
| 梱包サイズ | 1600 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- ゼロレイテンシ同時読書/書込
- 32ビットデータバス構成
- プログラマブルバースト(2/4/8ダブルワード)
- Versatile I/O制御(1.65 V~3.6 V)
- 高度なセクタ保護:永続・動的・パスワード
- ハードウェア書込保護ピン(WP#)
- 低消費電力スタンバイ(60 µA)
- 自動スリープモードで省電力
- データポーリングとReady/Busy#出力
- 20年データ保持(標準)
- 100万回/セクタ書換(標準)
- JEDEC(JC42.4)コマンド互換
利点
- 高速なコード実行と更新を実現
- データ集約用途で高スループット
- 柔軟なバーストで性能最適化
- 幅広いシステム電圧に対応
- 多様な保護でデータ安全性向上
- 誤消去・書込を防止
- 待機時の消費電力を最小化
- アイドル時に省エネ
- 簡単な状態監視で信頼性向上
- 長期データ信頼性を確保
- 頻繁な書換にも高耐久
- 標準コントローラと容易に統合
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.