S29AL016J70TFI010
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)NA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーAL-J
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
初期アクセス時間70 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
|
OPN
|
S29AL016J70TFI010 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 単一2.7–3.6 V電源動作
- 16 Mbit容量、x8/x16データバス
- 55 nsの高速アクセス
- 柔軟なセクター構成
- セキュアID用シリコンセクター
- 超低消費電力:0.2 μA待機/スリープ
- 100万回/セクター書換耐久
- 20年データ保持
- ハードウェアデータ保護
- JEDEC互換コマンド/ピン配置
- 組込プログラム/消去アルゴリズム
- CFI対応
利点
- 電源設計が簡単、3 Vのみ
- 幅広いマイコンに対応
- 高速実行で待ち時間なし
- セクター単位で柔軟に消去/書込
- 安全なデバイスIDを提供
- 低消費で電池長持ち
- 頻繁な更新でも高信頼
- 長期データ保持が可能
- 誤書込/消去を防止
- 標準規格で統合容易
- 自動プログラム/消去で簡単
- ソフトで自動設定可能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.