Currently planned availability until at least2037
-
インターフェースOctal
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)166 / 166
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーHS-T
-
メモリ容量2048 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類No Certification
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S28HS02GTFPBHV150 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-24801) | |
| 梱包サイズ | 2600 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 10/2023 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-24801) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 10/2023 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- MIRRORBIT™はセルあたり2ビットを保存
- デュアルダイMCP (DDP) アーキテクチャ
- 均一またはハイブリッド セクター アーキテクチャ
- 4 KBおよび256 KBのセクター オプション
- 256バイトまたは512バイトのプログラム バッファ
- 1024バイトOTPセキュア シリコン アレイ
- JESD251 xSPI準拠インターフェース
- DSデータ ストローブ付きオクタルSDR/DDR
- 16バイト データ単位あたりのハミングECC
- SECDED: 1ビット訂正、2ビット検出
- ECCステータス、トラップ アドレス、INT#アラート
- SafeBoot失敗シグネチャ ステータス
利点
- 同じダイ サイズで高密度化
- 1つのMCPフットプリントでより多くのメモリを搭載
- コードとデータに合わせてセクターを調整
- 4 KB消去で更新時間を短縮
- プログラミングの高速化によりスループットが向上
- OTPはキーとIDの保護に役立ちます
- JEDEC xSPIによりホスト統合が容易
- DSにより高速読み出しを簡素化
- ECCにより読み出しデータの信頼性を向上
- 2ビット検出によりサイレント故障を回避
- INT#により迅速なエラー対応が可能
- SafeBootにより障害発生後の復旧を支援
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.