S25FL127SABMFI003

S25FL127SABMFI003

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL127SABMFI003
S25FL127SABMFI003


製品仕様情報

  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    108 / -
  • インターフェース帯域幅
    54 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
S25FL127SABMFI003は128 Mb(16 MB)のSPIマルチI/Oフラッシュメモリで、MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャを採用。2.7 V~3.6 V動作、最大125°Cの産業・車載温度対応、高速54 MBps(Quad Read、108 MHz)読出し、10万回のセクタ書き換え、20年データ保持を実現。ECC統合と柔軟なセクタ構成で、組込みコード保存、XIP、車載・産業用途に適しています。

特長

  • CMOS 3.0 Vコア
  • 128 Mb (16 MB)容量
  • SPIマルチI/O対応
  • 24/32ビットアドレス
  • 読み出し:ノーマル/高速/デュアル/クワッド
  • AutoBootで自動読み出し
  • 256/512バイト書き込みバッファ
  • 内蔵ECC単一ビット訂正
  • ハイブリッド/ユニフォーム消去
  • 10万回書き換え耐久
  • 20年データ保持
  • 1024バイトOTP領域

利点

  • 低電圧で省電力
  • 大容量で多く保存可能
  • SPIマルチI/Oで高い互換性
  • 拡張アドレスで大規模設計対応
  • 多様な読み出しで速度最適化
  • AutoBootで起動高速化
  • 大バッファで書き込み高速
  • ECCで信頼性向上
  • 多様な消去で柔軟対応
  • 高耐久で保守コスト低減
  • 長期保持でデータ安全
  • OTP領域でセキュア

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ