S25FL127SABMFB101

S25FL127SABMFB101

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL127SABMFB101
S25FL127SABMFB101


製品仕様情報

  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    108 / -
  • インターフェース帯域幅
    54 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
S25FL127SABMFB101は128 Mb(16 MB)のSPIマルチI/O NORフラッシュメモリで、65 nm MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャを採用します。シングル、デュアル、クアッドSPIインターフェース対応、最大54 MBpsで読み出し。動作電圧は2.7 V~3.6 V、各セクタで10万回の書き換えが可能で、産業用および自動車(AEC-Q100、最大125°C)グレード対応。OTPとブロック保護などのセキュリティ機能を備え、コードシャドウ、XIP、組み込みストレージ用途に最適です。

特長

  • CMOS 3.0 Vコア
  • 128 Mb (16 MB)容量
  • SPIマルチI/O対応
  • 24/32ビットアドレス
  • 読み出し:ノーマル/高速/デュアル/クワッド
  • AutoBootで自動読み出し
  • 256/512バイト書き込みバッファ
  • 内蔵ECC単一ビット訂正
  • ハイブリッド/ユニフォーム消去
  • 10万回書き換え耐久
  • 20年データ保持
  • 1024バイトOTP領域

利点

  • 低電圧で省電力
  • 大容量で多く保存可能
  • SPIマルチI/Oで高い互換性
  • 拡張アドレスで大規模設計対応
  • 多様な読み出しで速度最適化
  • AutoBootで起動高速化
  • 大バッファで書き込み高速
  • ECCで信頼性向上
  • 多様な消去で柔軟対応
  • 高耐久で保守コスト低減
  • 長期保持でデータ安全
  • OTP領域でセキュア

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ