RDHA710SE10A2QK
Active and preferred

RDHA710SE10A2QK

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

RDHA710SE10A2QK
RDHA710SE10A2QK


製品仕様情報

  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • コンフィギュレーション
    Form A
  • パッケージあたりのリレー数
    2
  • パッケージ
    8-Pin SM
  • 出力電圧 (最大)
    100 V
  • 出力電流 (最大)
    10 A

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 8 PIN SIP GW LF
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 8 PIN SIP GW LF
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The RDHA710SE10A2QK is a 100V 10A rad hard solid state relay with a dual pole, single throw normally open configuration relay win a 8-pin surface mount package. It offers controlled response and 5.0V logic drive voltage, and is capable of withstanding 100 krad(Si) total ionizing dose. The device is screened to MIL-PRF-38534 and is capable of operating in the harsh space environment.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ