RDHA710SE10A2FP
Active and preferred

RDHA710SE10A2FP

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

RDHA710SE10A2FP
RDHA710SE10A2FP


製品仕様情報

  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • コンフィギュレーション
    Form A
  • パッケージあたりのリレー数
    2
  • パッケージ
    8-Pin SM
  • 出力電圧 (最大)
    100 V
  • 出力電流 (最大)
    10 A

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 8 PIN SIP GW LF
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 8 PIN SIP GW LF
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The RDHA710SE10A2FP is a 100V 10A rad hard solid state relay with a dual pole, single throw normally open configuration in a 8-pin surface mount package. It is characterized for 100kRad(Si) TID and features fast response times.The device is optically coupled and actuated by standard logic inputs. It is the unscreened version of RDHA710SE10A2FK.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ