出力電圧5 V
-
制御電流 (nominal) (最小)10 mA
-
技術MER
-
短絡回路電流 (最小)5 µA
-
種類2 Form A
-
製品カテゴリPhotovoltaic Isolators
-
言語SPICE
|
OPN
|
PVI1050NPBFHKLA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-DIP-8 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DIP-8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 絶縁電圧源
- 4.000Vrms I/O絶縁
- モノリシック構造
- 1.200 V (DC) 出力間絶縁
- 実線状態の信頼性
- 高速ターンオフ回路を内蔵
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.