PSC1M3FBLGQ0AT
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

PSC1M3FBLGQ0AT

新規
PSOC™ Control C1 Arm® Cortex®-M0 MCU
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PSC1M3FBLGQ0AT
PSC1M3FBLGQ0AT
個.


製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    12
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1.1 Msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • BLE RX感度
    N/A
  • BLEの最大データ速度
    N/A
  • BLE対応周波数帯
    N/A
  • BLE電源出力
    N/A
  • CAN
    2
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    ARM Cortex-M0
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    0
  • DMAチャネル
    0
  • EEPROMエミュレーション
    Y
  • Frequency
    48 MHz
  • I/Oピン
    34
  • I2S
    2
  • LCD直接駆動
    N
  • PDM-PCM
    0
  • SRAM
    16 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    0
  • USBタイプ
    N/A
  • オペアンプ
    0
  • クアッドSPI
    0
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C, SPI, UART, LIN
  • コンパレーター1
    4
  • シリアル通信ブロック
    2
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    16
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ Control C1
  • フラッシュ
    200 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.8 V~5.5 V
  • 暗号化アクセラレータ
    N
  • 浮動小数点ユニット
    N
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    CORDIC, POSIF Hall/Encoder, BCCU (LED lighting)
  • 開発ソフトウェア
    ModusToolbox™

OPN
PSC1M3FBLGQ0ATXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
The PSOC™ Control C1 family of MCUs, based on Arm® Cortex®-M0, delivers cost-effective motor control for consumer and industrial markets. Featuring field-oriented control (FOC), this family accelerates time-to-market via the ModusToolbox™ Motor Suite. Ideal applications span home appliances, HVAC systems, power tools, and light EV chargers, enabling efficient, rapid deployment of advanced motor-driven solutions.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ