P-MCC8-2-6
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ISO - リファレンスISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3, ISO 14443
-
アプリケーションpayment, transport ticketing, government identification
-
ピッチ9.5 mm
-
厚さmax. 340μm
-
寸法8.1 x 5.15mm
-
接触面Ag
-
納品形態Tape on Reel
-
製品の説明standard contactless module, mold
-
製品名P-MCC8-2-6
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | P-MCC8-2 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | P-MCC8-2 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 9.5mm
- 8.1 x 5.15mm
- max. 340μm
- Ag
- ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3
- Tape on Reel
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.