OPTIGA TRUST M EXPRESS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

OPTIGA TRUST M EXPRESS

The easiest way to securely deploy IoT devices to the cloud at scale
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • CPU
    16-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    10 KByte
  • アプリケーション
    Smart Building, Smart City, Smart Mobility, Smart Home, Industrial IoT, Healthcare
  • インターフェース
    I2C
  • パッケージ
    USON-10
  • ユースケース
    secured cloud communication, crypto offloads, secured software updates and more, Secured cloud authentication
  • リーディング テクノロジー
    20
  • 周囲温度 範囲
    -40 °C~105 °C, -25 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    AES 256, HMAC, SHA512
  • 納品形態
    PG-USON-10-2,-4
  • 製品の説明
    OPTIGA™ Trust M Express offers rock-solid security for IoT devices every step of the way from manufacturing through cloud provisioning to field deployment.
  • 認証
    Based on CC EAL 6+ (high) certified HW
  • 非対称暗号
    ECC 256-bit, ECC 384-bit, ECC 521 bit

OPN
OPTIGATRSTMEXPSAMPLXHSA1 SLS32AIA010MLUSON10XTMB9 SLS32AIA010MKUSON10XTMB1
製品ステータス active and preferred active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ T-SAMPLE1-8
パッケージ名 N/A N/A N/A
梱包サイズ 1 4000 4000
梱包形態 REEL FOR CHIP CARD TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) NA 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes Yes
組立国 -
TH
TH
ウェハ製造国 -
TW
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ T-SAMPLE1-8
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 REEL FOR CHIP CARD
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
OPTIGA™ Trust M Express is a pre-provisioned Secure Element that simplifies the integration of security in IoT devices. It makes it easier to claim the devices and transfer the certificates to the product cloud at scale. The Infineon cloud service automates the IoT device certificate registration and device provisioning in the product cloud. This solution simplifies the production flow, accelerates time-to-market, and increases cost efficiency.

特長

  • Pre-provisioned with
  • Ready-to-use certificates / keys
  • AWS multi-account registration
  • Azure IoT Hub pre-registration
  • Infineon cloud service support
  • ECC: NIST curves up to P-521,
  • Brainpool r1 curve up to 512 bits
  • RSA with keys up to 2048 bits
  • AES key up to 256 bits
  • HMAC up to SHA-512
  • TLS v1.2 PRF + HKDF up to SHA-512
  • TRNG/DRNG random number generator
  • Cryptographic toolbox commands
  • SHA-256, ECC and RSA® features
  • AES, HMAC and key derivation

利点

  • 市販のセキュア エレメント
  • AzureおよびAWSに接続可能
  • デバイスの自動プロビジョニング
  • 製品からクラウドへのプロビジョニング
  • 簡単なデバイス クレーム手順
  • 手動での介入は不要
  • 設計組み込みプロセスの短縮
  • 使いやすい開発キット
  • NDA不要の製品ドキュメント
  • 強固なセキュリティ
  • EU CRAクラスII 対象製品

図

Embedded Computing Design’s Best in Show Award Winner
Embedded Computing Design’s Best in Show Award Winner
Embedded Computing Design’s Best in Show Award Winner
OPTIGA™ Trust M Express and Infineon cloud services: A unique approach to device-to-cloud authentication
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ