ゴーワイドボードYes
-
ファミリーSecurity
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションSmart Card and Security, Industrial, Smart Home, Lighting, Healthcare, Consumer, Automation, Smart Building
-
製品名OPTIGA™ Trust M Evaluation Kit
-
認定Consumer, Industrial
-
電源電圧 範囲3.13 V~3.63 V
-
電源電圧3.3 V
|
OPN
|
OPTIGATRUSTMEVALKITXHSA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | T-SAMPLE1-8 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | REEL FOR CHIP CARD |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | T-SAMPLE1-8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | REEL FOR CHIP CARD |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- With extension board
- Intuitive getting started guide
- Incl. required cables, software, doc
- Arduino form factor compatible
利点
- Demonstrate product functionalities
- Demonstartes typical applications
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.