これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
OPTIGA TRUST B SLE 95250
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

OPTIGA TRUST B SLE 95250

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

OPTIGA TRUST B SLE 95250
OPTIGA TRUST B SLE 95250


製品仕様情報

  • CPU
    state machine
  • EEPROM
    512 Bit
  • アプリケーション
    authentication, embedded security
  • インターフェース
    SWI
  • パッケージ
    TSNP-6
  • ユースケース
    authentication of consumer electronics, accessories, original replacement parts
  • 周囲温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 納品形態
    TSNP-6
  • 製品の説明
    product authentication and brand protection solution
  • 非対称暗号
    ECC 131-bit

OPN
SLE952500600XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 7500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 7500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
*This product is "not recommended for new designs". Check out our new OPTIGA™ Authenticate S for your device authentication needs.OPTIGA™ Trust B is a robust solution for embedded systems requiring easy-to-integrate, reliable authentication features. As a turnkey solution, it provides enhanced protection against aftermarket counterfeit replacements, thus helping to maintain OEM authenticity and safeguard the user experience.

特長

  • OPTIGA™ Digital Certificate (ODC)
  • Turnkey solution
  • 512 bit user NVM
  • Easy-to-implement SWI Host
  • Optimized TSNP-6-9 package 1.1 x 1.5 mm

利点

  • Lower system costs
  • Increased security
  • Easy integration (turnkey design)
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ