OPTIGA TPM SLB 9673 FW26
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

OPTIGA TPM SLB 9673 FW26

Ready-to-use TPM optimized for embedded systems featuring I2C interface and PQC-protected firmware update mechanism
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    51 KByte
  • アプリケーション
    trusted computing
  • インターフェース
    I2C
  • パッケージ
    UQFN-32
  • ユースケース
    Embedded TPM
  • 周囲温度 範囲
    -40 °C~105 °C, -40 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    SHA-1, HMAC, SHA2-256, SHA2-384, AES-128, AES-192, AES-256
  • 納品形態
    UQFN-32
  • 製品の説明
    FW26.xx, I2C TPM for embedded systems
  • 認証
    FIPS 140-2 level 2, CC EAL4+
  • 追加の情報
    Version 2.0 Rev. 01.59
  • 非対称暗号
    RSA3072, ECC NIST P384, ECC BN256, ECC NIST P256, RSA4096, RSA2048, RSA1024

OPN
SLB9673XU20FW2625XTMA1 SLB9673AU20FW2625XTMA1 SLB9673XU20FW2624XTMA1 SLB9673AU20FW2624XTMA1 SLB9673XU20FW2613XTMA1 SLB9673AU20FW2613XTMA1 SLB9673XU20FW2610XTMA1 SLB9673AU20FW2610XTMA1
製品ステータス active and preferred active and preferred active active not for new design not for new design discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
梱包サイズ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1 1 1 1 1 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY NON DRY NON DRY NON DRY NON DRY NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
組立国
PH,TH
PH,TH
PH,TH
PH,TH
PH,TH
PH,TH
PH
TH
ウェハ製造国
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
OPTIGA™ TPM SLB 9673 FW26.xx is targeted at connected devices that require enhanced security features. It comes with an I2C interface and serves as a robust foundation to identify and authenticate network infrastructure devices and equipment as well as industrial machines such as factory robots and programmable logic controllers (PLC). It is future-proof thanks to a PQC-protected firmware update mechanism, extended memory, and strong algorithms.

特長

  • I2C interface up to 1 MHz
  • Extended non-volatile memory (51 kB)
  • Asym. Crypto up to RSA-4k & ECC P384
  • Symmetric crypto up to AES 256
  • Hash up to SHA2-384
  • Enhanced security features
  • TCG, CC and FIPS 140-2 certifications
  • Compliant w/ TCG TPM Lib. Spec (v.1.59)
  • Compliant w/ TCG PC Client PTP (v.1.05)
  • PQC-protected FW update mechanism

利点

  • Proven, turnkey security solution
  • High confidence level (CC/FIPS certs)
  • Faster cryptographic operations
  • Easy integration w/ Windows/Linux OS Pl.

図

Overview of differences in the OPTIGA™ TPM features and applications
Overview of differences in the OPTIGA™ TPM features and applications
Overview of differences in the OPTIGA™ TPM features and applications
Embedded Award 2023 Winner
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ