NLM0011
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
PWMアンプリチュード2.8 V
-
オン/オフカウントYes
-
コンスタント ルーメン出力 (CLO)Yes
-
シリアルI/Oインターフェース1xPWM
-
パスワード保護2x20bit
-
ユーザーメモリ容量 (b)160
-
動作時間カウント (OTC)Yes
-
電源電圧 範囲3 V~5.5 V
-
非接触型RFインターフェースISO15693
|
OPN
|
NLM0011XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Configurable pulse width modulation (PWM) output
- NFC contactless interface compliant to ISO/IEC 18000-3 mode 1 (ISO/IEC 15693)
- Constant light output (CLO) with 8 configurable points
- Integrated operation time counter (OTC) and on/off counter
- Non-volatile memory (NVM) including UID and 20 bytes free memory for user data
利点
- Fast and cost effective implementation of NFC-programming and CLO without the need of an additional microcontroller
- Compatible with existing analog LED driver designs using plug-in-resistor method
- Stable PWM output with fixed 2.8V amplitude and +/- 0.1% duty cycle accuracy
- Internal low-dropout voltage regulator (LDO) to avoid influence of instable external supply voltage
- Compatible with the MD-SIG NFC-programming specification
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.